Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Cable ducting (base + cover) Transcab - 120x60 mm - grey RAL 7030

Legrand

Cable ducting (base + cover) Transcab - 120x60 mm - grey RAL 7030

REF. 636124 EAN number. 3245066361246
11,22 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Material Polyvinyl chloride (PVC)
Height 60 mm
Width 120 mm
Length 2000 mm
Distance of slots 6.5 mm
Slit width 6 mm
Type of side wall Hole-/slot punching
Halogen free No
Self-extinguishing Yes
Flexible No
Useful cross section 6403 mm²
Type of fastening Bottom perforation
With cover Yes
Colour Grey
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F01894EN-02.pdf pdf (2.49 Mo)
3 dokumendid
Sertifikaadid
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Keskkonnaprofiil
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)
Sertifikaadid
NF 004-641237C (0.18 Mo)