![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038059-LEGRAND-1000.jpg)
CABINET
Legrand
CABINET
REF. 038059
EAN number.
3245060380595
227,18 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Unlocking method | Key-release |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Mounting method | Built-in |
With lighting | No |
Hole diameter | 20 mm |
---|---|
Width | 125 mm |
Height | 125 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
2 dokumendid
Keskkonnaprofiil
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS