Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Bridging combs for 10 blocks with 6mm pitch - for screw and spring terminal blocks

Viking 3 Legrand

Bridging combs for 10 blocks with 6mm pitch - for screw and spring terminal blocks

REF. 037504 EAN number. 3245060375041
3,48 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Model Push-in type jumper bar
Number of bridged clamps 10
Rated current In 32 A
Rated voltage 800 V
Insulated Yes
With shock protection Yes
Mounting method Pluggable
Modular spacing 6 mm
Colour Red

Dokumentatsioon

1 dokument
Kasutusjuhend
042515-02.pdf pdf (0.24 Mo)

Samuti võite vajada

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad