Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Blanking plate Valena Life - screw/claw mounting - white

VALENA LIFE Legrand

Blanking plate Valena Life - screw/claw mounting - white

REF. 755180 EAN number. 3414970455468

Valena™ Life - cover platesValena™ Life cover platesWhite - White Valena Life

8,38 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Material Plastic
Construction type lens Square
Width opening 53 mm
Height opening 53 mm
Colour White
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Antimicrobial treatment No

Dokumentatsioon

1 dokument
Autocad 3D
755180_AllCATPart.stp ifc (23.95 Mo)
6 dokumendid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Sertifikaadid
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-HU-001410 (0.87 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Sertifikaadid