Blanking plate Valena Allure - screw/claw mounting - aluminium
Valena Allure
Legrand
Blanking plate Valena Allure - screw/claw mounting - aluminium
REF. 755187
EAN number.
3414970483119
Valena™ Allure - cover platesValena™ Allure cover platesAluminium - Aluminium Valena Allure
30,48 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Width opening | 53 mm |
Height opening | 53 mm |
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Dokumentatsioon
1 dokument
Autocad 3D
8 dokumendid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Sertifikaadid
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Sertifikaadid
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
Sertifikaadid
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
VALIGE TEGEVUS