BLANKING PLATE CLAWS BROWN
Legrand
BLANKING PLATE CLAWS BROWN
REF. 764745
EAN number.
3414970745743
6,69 €
/
Tükk
Product available in
20 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Width opening | 50 mm |
Height opening | 50 mm |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Sertifikaadid
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
VALIGE TEGEVUS