Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

BLADE TYPE FUSE GG SIZE 0 125A

Legrand

BLADE TYPE FUSE GG SIZE 0 125A

REF. 016950 EAN number. 3245060169503
26,26 € / Tükk Product available in 3 Tükk
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Fuse construction type according to IEC 60269 NH0
Voltage type AC/DC
Rated current 125 A
Rated voltage AC 500 V
Rated voltage DC 48 V
Utilization category gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator Other

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F00189EN05.pdf pdf (0.67 Mo)