![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/018480-LEGRAND-1000.jpg)
BLADE TYPE FUSE AM SIZE 4 630A
Legrand
BLADE TYPE FUSE AM SIZE 4 630A
REF. 018480
EAN number.
3245060184803
192,53 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH4 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 630 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Other |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
VALIGE TEGEVUS