![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/018075_pw_94416.jpg)
BLADE TYPE FUSE AM SIZE 3 500A
Legrand
BLADE TYPE FUSE AM SIZE 3 500A
REF. 018075
EAN number.
3245060180751
86,57 €
/
Tükk
Product available in
3 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH3 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 500 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Other |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
VALIGE TEGEVUS