![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/017050_pw_94402.jpg)
BLADE TYPE FUSE AM SIZE 2 250A
Legrand
BLADE TYPE FUSE AM SIZE 2 250A
REF. 017565
EAN number.
3245060175658
34,43 €
/
Tükk
Product available in
3 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH2 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 250 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Tehniline leht
Tehniline leht
VALIGE TEGEVUS