![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421082-LEGRAND-1000.jpg)
BATTERY KIT
Legrand
BATTERY KIT
REF. 421082
EAN number.
3245064210829
21,96 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Lithium |
---|---|
Nominal voltage | 3 V |
Capacity | 50 mAh |
IEC indication | Other |
Other indications | Other |
Height including pole | 1.6 mm |
Diameter | 16 mm |
---|---|
Battery pack | Yes |
Ambient temperature | -20-60 °C |
Suitable for rapid charger | No |
Weight | 1.1 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
VALIGE TEGEVUS