Back panel for XL3 S 400 enclosures height 2200 mm width 450 mm
XL3 S 4000
Legrand
Back panel for XL3 S 400 enclosures height 2200 mm width 450 mm
REF. 338091
EAN number.
3414970900319
Panel for XL3 S 400 enclosures height 2200 mm width 450 mm supplied with fixing systems
149,24 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Suitable as side panel | No |
---|---|
Suitable as rear panel | Yes |
Width | 420 mm |
Height | 2074 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentatsioon
3 dokumendid
Kokkupaneku juhend
Kasutusjuhend
Tehniline leht
7 dokumendid
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
VALIGE TEGEVUS