![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-KS23_090-WEB-R.jpg)
Axle 90 mm for KSH29/48/75 handles
Ensto Compact Switches
ENSTO
Axle 90 mm for KSH29/48/75 handles
REF. KS23.090
EAN number.
6418677170256
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Length | 90 mm |
---|
Cross section width | 5 mm |
---|