ALTIS SET SIDE PANELS 2000X400
Legrand
ALTIS SET SIDE PANELS 2000X400
REF. 047263
EAN number.
3245060472634
427,12 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Modular spacing | 400 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 364 mm |
Height | 1973 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS