![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339923-WEB-R.jpg)
Additional support for copper/aluminium busbarsFixing centres: 75 mm for XL3S 4000 enclosures
XL3S
Legrand
Additional support for copper/aluminium busbarsFixing centres: 75 mm for XL3S 4000 enclosures
REF. 339923
EAN number.
3414971090729
Additional support for copper / aluminium busbars Fixing centres: 75 mm for XL3S 4000 enclosures. Mounted in addition to fixed supports Cat.Nos 3 399 20/21/22 to comply with distances (Isc withstand).
126,10 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Other |
---|---|
Width | 400 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Dokumentatsioon
3 dokumendid
Kokkupaneku juhend
Tehniline leht
Kasutusjuhend
2 dokumendid
Keskkonnaprofiil
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS