![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/68/LG-684638-WEB-R.jpg)
Adaptor Mosaic - Plexo 66 - 3 mod - semi transparent lid - grey
Legrand
Adaptor Mosaic - Plexo 66 - 3 mod - semi transparent lid - grey
REF. 684638
EAN number.
3245066846385
45,54 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Colour | Other |
---|---|
With hinged lid | Yes |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | Other |
Device width | 97 mm |
Device height | 97 mm |
---|---|
Device depth | 118 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
VALIGE TEGEVUS