Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Adaptator for mounting Mosaic frames cat.no 031614 or 031622, alongside the mini-trunking thickness 16mm

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Adaptator for mounting Mosaic frames cat.no 031614 or 031622, alongside the mini-trunking thickness 16mm

REF. 031706 EAN number. 3245060317065

Allows to fixe Mosaic frames alongside the DLPlus mini-trunking

5,03 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Height baseboard duct 16 mm
Depth plinth skirting duct 32 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Dokumentatsioon

1 dokument
Keskkonnaprofiil
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Samuti võite vajada

Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad