Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Adaptator for mounting Mosaic frames cat.no 031611, alongside the mini-trunking thickness 12,5mm

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Adaptator for mounting Mosaic frames cat.no 031611, alongside the mini-trunking thickness 12,5mm

REF. 031701 EAN number. 3245060317010

Allows to fixe Mosaic frames alongside the DLPlus mini-trunking

3,36 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Height baseboard duct 12.5 mm
Depth plinth skirting duct 20 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Dokumentatsioon

1 dokument
Keskkonnaprofiil
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Samuti võite vajada

Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad