ACS HEAD PUSH S-FL GREEN
Legrand
ACS HEAD PUSH S-FL GREEN
REF. 023815
EAN number.
3245060238155
11,17 €
/
Tükk
Product available in
5 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Colour button | Green |
---|---|
Number of command positions | 1 |
Construction type lens | Round |
Hole diameter | 30.75 mm |
Type of button | Flat |
Suitable for illumination | No |
With protective cover | No |
Labelled | No |
---|---|
Switching function latching | No |
Spring-return | Yes |
With front ring | Yes |
Material front ring | Metal |
Colour front ring | Chrome |
Degree of protection (IP), front side | IP66 |
Dokumentatsioon
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumendid
Sertifikaadid
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
VALIGE TEGEVUS