![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005190_pw_93744.jpg)
ACCESSORY
Legrand
ACCESSORY
REF. 005190
EAN number.
3245060051907
59,95 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Steel |
Width | 370 mm |
Height | 380 mm |
---|---|
Depth | 105 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |