Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

5X LUM SWITCHES COVER GRAPHITE

Legrand

5X LUM SWITCHES COVER GRAPHITE

REF. 067906 EAN number. 3414970505521
24,71 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Model Other
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Black
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 124 mm
Height 53 mm
Depth 10.5 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentatsioon

1 dokument
Kasutusjuhend
0064EX3-00.pdf pdf (0.34 Mo)
1 dokument
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)

Teised ostsid ka

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad

Samuti võite vajada

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad