Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

19" 42 U Altis cabinet with framed glass door - 2000 x 600 x 600 mm

Legrand

19" 42 U Altis cabinet with framed glass door - 2000 x 600 x 600 mm

REF. 047362 EAN number. 3245060473624
2 189,94 € / Tükk
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Model Compartment door
Version as glazed door Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 600 mm
Height 2000 mm
Depth 600 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of protection (IP) IP55

Dokumentatsioon

3 dokumendid
Tehniline leht
F00710EN-08.pdf pdf (4.45 Mo)
Kasutusjuhend
LE08321AA-00.pdf pdf (5.49 Mo)
Tehniline juhend
1 dokument
Sertifikaadid