M6-10 HF screw - with contact washer
Ilma käibemaksuta
ALTIS FIXOCAP RAILS EN 50035
Ilma käibemaksuta
ALTIS FIXOCAP RAILS EN 50035
Ilma käibemaksuta
Cable gland plastic - IP 68 - PG 11 - Clamping capacity diameter 5-10 mm - Color RAL 7001
Ilma käibemaksuta
Cage nuts M6
Ilma käibemaksuta
Cable gland plastic - IP 68 - PG 9 - Clamping capacity diameter 4-8 mm - Color RAL 7001
Ilma käibemaksuta
Cable gland plastic - IP 68 - PG 7 - Clamping capacity diameter 3-6.5 mm - Color RAL 7001
Ilma käibemaksuta
Stopping plug - for plastic cable gland - IP 68 - ISO 16 - RAL 7001
Ilma käibemaksuta
Claws - for symmetrical rail EN 60715 - width 10 mm - for M4 screw
Ilma käibemaksuta
Connector for copper bars with tapped holes - 1 or 2 conductor 1.5 to 10 mm²
Ilma käibemaksuta
Screw head 4.8 mm x 16 - self-drilling/tapping for Ø3.3 mm
Ilma käibemaksuta
Screws - CBL Z 5.5 x 19 - self-drilling tapping screw
Ilma käibemaksuta
Screw caps - for isolation of screw head 4.8 mm inside the trunking
Ilma käibemaksuta
SCREW TS M5
Ilma käibemaksuta
Insulating rivet XL³ - for fixing ducting on functional uprights
Ilma käibemaksuta
Grommet for Cable diameter 7 mm
Ilma käibemaksuta
Rivet reinforced plastic Ø6 mm - for drilling Ø6.5 mm
Ilma käibemaksuta
Screws - CBL Z 5.5 x 16 - self-tapping screw
Ilma käibemaksuta