BLANKING & MOSAIC ADAPT BEIGE
Legrand
BLANKING & MOSAIC ADAPT BEIGE
REF. 665295
EAN numeris.
3245066652955
3,93 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Width | 76 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Height | 76 mm |
Material | Plastic |
Width opening | 45 mm |
Colour | Other |
Height opening | 45 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP31 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
RAL-number | 1113 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
3 dokumentai
Sertifikatai
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ