Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Plate Niloé - 4 gang - ivory

Legrand

Plate Niloé - 4 gang - ivory

REF. 665014 EAN number. 3245066650142
5,41 € / Tükk
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Number of units 4
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 4
Number of units vertical 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 299 mm
Height 86 mm
Depth 10 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F01775EN-02.pdf pdf (0.45 Mo)
22 dokumendid
Sertifikaadid
Sertifikaadid
B.B.J-B/12/027/21 (2.93 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-HU-002606 (0.13 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Sertifikaadid
Keskkonnaprofiil
LGRP-00400-V02.01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_719335 (2.67 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Sertifikaadid
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Sertifikaadid
VDE-40034171 (0.37 Mo)
Sertifikaadid
NF-677930 (1.13 Mo)
Sertifikaadid
CEBEC-18685 (2.1 Mo)
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
NF-677924 (1.38 Mo)
Sertifikaadid
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Keskkonnaprofiil
LGRP-00037-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)
Sertifikaadid
Sertifikaadid
OC / CB-686066B (0.45 Mo)