Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

PLATE 1 GANG WHITE YESTERDAY

Legrand

PLATE 1 GANG WHITE YESTERDAY

REF. 066631 EAN number. 3245060666316
3,93 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 90 mm
Height 82 mm
Depth 8.5 mm
Built-in height 0 mm
Diameter bore hole (opening) 53.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F01976EN-02.pdf pdf (0.86 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
3D_LG-066631.stp ifc (2.98 Mo)
20 dokumendid
Sertifikaadid
Sertifikaadid
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Sertifikaadid
Keskkonnaprofiil
LGRP-00418-V02.01-FR.pdf pdf (0.73 Mo)
Sertifikaadid
Sertifikaadid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_717816 (1.55 Mo)
Sertifikaadid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Sertifikaadid
Sertifikaadid
Sertifikaadid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_705587 (1.04 Mo)
Sertifikaadid
NF-NF012_2093/A1 (0.68 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Sertifikaadid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_717742 (0.53 Mo)
Keskkonnaprofiil
LGRP-00418-V02.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_715034 (0.46 Mo)

Teised ostsid ka

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad

Samuti võite vajada

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Üksikasjad
Üksikasjad