LED lamp for single controls Niloé - 12/24 V
Legrand
LED lamp for single controls Niloé - 12/24 V
REF. 764523
EAN number.
3414970804655
3,69 €
/
Tükk
Product available in
10 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Lamp voltage | 24-24 V |
---|---|
Depth | 5 mm |
Socket | Cable |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
Colour | White |
---|---|
Diameter | 5.9 mm |
Total length | 129 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Suitable for round flashing luminaire | No |
Nominal current | 2.5 mA |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Sertifikaadid
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
VALIGE TEGEVUS