Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Lamp Forix - 230 V

Legrand

Lamp Forix - 230 V

REF. 782398 EAN number. 3245067823989
1,51 € / Tükk
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Lamp power 0.08-0.08 W
Lamp voltage 230-230 V
Socket Other
Technology LED
Lamp shape Other
Halogen No
Krypton No
Xenon No
Diameter 6 mm
Total length 126.7 mm
Suitable for torches No
Suitable for pointer Yes
Nominal current 0.34 mA

Dokumentatsioon

1 dokument
Kasutusjuhend
LE05312AB_3.pdf pdf (2.03 Mo)
5 dokumendid
Sertifikaadid
Sertifikaadid
OC / CB-HU-000925 (0.79 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-HU-001803 (0.58 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-HU-001793 (0.52 Mo)
Sertifikaadid