COVER N1 SHUTTER/WIRE OUTPUT
Legrand
COVER N1 SHUTTER/WIRE OUTPUT
REF. 068143
EAN number.
3245060681432
4,37 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Width | 53 mm |
---|---|
Height | 53 mm |
Depth | 22 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Dokumentatsioon
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumendid
Sertifikaadid
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
VALIGE TEGEVUS