Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

COVER N1 INTER KEY 2POS.1F+1O EURO CYLINDER

Legrand

COVER N1 INTER KEY 2POS.1F+1O EURO CYLINDER

REF. 068009 EAN number. 3245060680091
3,74 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Model Key
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 17.8 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Teised ostsid ka

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad

Samuti võite vajada

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad