CABLE OUTLET WHITE
Legrand
CABLE OUTLET WHITE
REF. 664795
EAN number.
3245066647951
5,39 €
/
Tükk
Product available in
10 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Tehniline leht
Tehniline leht
3 dokumendid
Sertifikaadid
CEBEC-18685
(2.1 Mo)
Sertifikaadid
NF-677924
(1.38 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-610789B/M3
(2.29 Mo)
VALIGE TEGEVUS