Blanking plates for Batibox supports - 4 modules - for Cat.Nos 0 802 52/58/64
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Blanking plates for Batibox supports - 4 modules - for Cat.Nos 0 802 52/58/64
REF. 079104
EAN number.
3245060791049
Mosaic™ Programme supportsBlanking plates for Batibox supports - For supports Cat.Nos 0 802 52/58/64- 4 modules
2,08 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Width opening | 10.5 mm |
Height opening | 45 mm |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP31 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentatsioon
11 dokumendid
Sertifikaadid
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Sertifikaadid
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Sertifikaadid
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Sertifikaadid
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Sertifikaadid
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
VALIGE TEGEVUS