Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Blanking plates for Batibox supports - 10 modules - for Cat.Nos 0 802 54

PROGRAMME MOSAIC Legrand

Blanking plates for Batibox supports - 10 modules - for Cat.Nos 0 802 54

REF. 079110 EAN number. 3245060791100

Mosaic™ Programme supportsBlanking plates for Batibox supports - For supports Cat.Nos 0 802 54- 10 modules

3,39 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Material Plastic
Construction type lens Rectangular
Width opening 14.1 mm
Height opening 45 mm
Colour Black
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP31
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentatsioon

11 dokumendid
Sertifikaadid
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Sertifikaadid
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Sertifikaadid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Sertifikaadid
Sertifikaadid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Sertifikaadid
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Sertifikaadid
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Sertifikaadid
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Samuti võite vajada

Üksikasjad