Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Blanking plate Niloé - ivory

Legrand

Blanking plate Niloé - ivory

REF. 764645 EAN number. 3414970684011
4,46 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Material Plastic
Construction type lens Square
Width opening 50 mm
Height opening 50 mm
Colour Other
Degree of impact strength (IK) IK02
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F02159EN-00.pdf pdf (0.75 Mo)
1 dokument
Sertifikaadid