Blanking plate Mosaic - 1 module - white
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Blanking plate Mosaic - 1 module - white
REF. 077070
EAN number.
3245060770709
Mosaic™ Programme mechanisms - voltage surge protector, replacement module, filter, buzzers, bells, blanking plates, cable outlets and proximity MCBsBlanking plates- For Mosaic mechanisms - White- 1 module
1,71 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Width | 22.5 mm |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Depth | 24.5 mm |
Height | 45 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
Width opening | 0 mm |
Height opening | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
BIM fail
9 dokumendid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_700568
(0.55 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Sertifikaadid
IRAM-DC-E-E100-006.1C1
(1.11 Mo)
Sertifikaadid
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Keskkonnaprofiil
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
VALIGE TEGEVUS