Blanking plate Forix - 1 gang
Legrand
Blanking plate Forix - 1 gang
REF. 782495
EAN number.
3245067824955
1,40 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Width opening | 64.5 mm |
Height opening | 64.5 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentatsioon
VALIGE TEGEVUS