Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

BLANKING & MOSAIC ADAPT BEIGE

Legrand

BLANKING & MOSAIC ADAPT BEIGE

REF. 665295 EAN number. 3245066652955
3,93 € / Tükk
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Width 76 mm
Construction type lens Square
Height 76 mm
Material Plastic
Width opening 45 mm
Colour Other
Height opening 45 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP31
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -25-70 °C
RAL-number 1113
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
3 dokumendid
Sertifikaadid
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_719335 (2.67 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-677867 (0.76 Mo)