BLANKING MODULE 2 MODULES WHITE EUROPE
Legrand
BLANKING MODULE 2 MODULES WHITE EUROPE
REF. 277071L
EAN number.
3414971939790
4,02 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Width opening | 45 mm |
Height opening | 45 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP31 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
BIM fail
VALIGE TEGEVUS