Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Arteor adaptor - for 2-modules Arteor mechanisms - white

Legrand

Arteor adaptor - for 2-modules Arteor mechanisms - white

REF. 782425 EAN number. 3245067824252
1,30 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Colour White
RAL-number (similar) 9003
With hinged lid No
With label space No
Lockable No
Dimensions SQ45 / SQ45
Device width 65 mm
Device height 65 mm
Device depth 47 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Antimicrobial treatment No

Dokumentatsioon

2 dokumendid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709421 (0.54 Mo)
Sertifikaadid