ACCESSORY SHORT RAPIDO CLAW
Legrand
ACCESSORY SHORT RAPIDO CLAW
REF. 665097
EAN number.
3245066650975
1,24 €
/
Tükk
Product available in
100 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 18.8 mm |
Height | 29 mm |
Depth | 6.15 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Colour | Black |
Dokumentatsioon
4 dokumendid
Sertifikaadid
OC / CB-675833
(1.8 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-686066B
(0.45 Mo)
VALIGE TEGEVUS