2P+E MOSAIC LINK FAST CONNECTOR
Legrand
2P+E MOSAIC LINK FAST CONNECTOR
REF. 077100L
EAN number.
3414971575691
2,15 €
/
Tükk
Product available in
10 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 40 mm |
Height | 32 mm |
Depth | 30 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Other |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
4 dokumendid
Sertifikaadid
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Sertifikaadid
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Sertifikaadid
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
VALIGE TEGEVUS